Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), gespritzt. Bohrungen ab Modul 1,5 spanabhebend bearbeitet. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Hinweis zu Rädern aus Polyacetal: Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35645700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,8412,3911,8711,4310,9610,459,278,1

Übersetzung [i]2:1 (30/15)
Modul3
Zähnezahl30
da [mm]93,0
d [mm]90
ND [mm]45,0
NL [mm]19,0
L1 [mm]34,2
L [mm]37,0
b [mm]20,5
B [mm]18
E [mm]49,5
zul. MD [Ncm]740,0
Gewicht [g]136,0
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35645600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn