Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebemotoren, 3 Baugrößen, Achsabstand 50, 63 und 80 mm. Auf Anfrage bis Achsabstand 125 mm. Ab 0,75 kW in Effizienzklasse IE3. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 5 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: Stirnradübersetzungen zwischen 2,5 und 8,9 : 1 und Schneckenübersetzungen zwischen 5 und 83 : 1, ermöglichen fein abgestufte Abtriebsdrehzahlen von 3,0 bis 114,6 min- 1. Einstufige Stirnradstufe, schrägverzahnt, aus Sonderstählen, gehärtet und geschliffen, Schneckenwellen gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Spezialbronze. Abtriebsflansch und Fußleisten können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden. Lagerung, Wirkungsgrad, Selbsthemmung, zulässige Radialkräfte, Schmierung siehe Schneckengetriebe Typ ZM/I.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 43756044

P1 [kW]0,75
n2 [min -1]48,3
T2 nenn [Nm]123
fB2,53
T2A [Nm]191
i ist30,00
Getriebegröße80
Motorgröße80L/4
Gewicht [kg]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn