Werkstoff: Stahl verzinkt. Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung. Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten). Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43805300

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
40,1238,8737,6136,36

Getriebegröße50
G [mm]82
I [mm]98,5
J [mm]138,5
L [mm]123
M [mm]63
N [mm]113
O [mm]10,5
P [mm]3,5
T [mm]94
Schrauben-GrößeM6
Gewicht [kg]0,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn