Werkstoff: Zahnwelle, Kupplung, Scheiben und Ringe aus Stahl. Wellenschutz aus Kunststoff. Zwei Baugrößen für Radblockgröße 200 und 250. Zwei Längen für Spurmitten-Abstand bis 1500 mm oder bis 2900 mm. Lieferumfang: Zahnwelle, Kupplung mit Stift, Wellenschutz, Scheiben und Sicherungsringe. Mit dem Zentralantriebs-Set können zwei Radblöcke RB/I mit einem Getriebemotor RBM/I zu einem Zentralantrieb kombiniert werden. Dazu wird die Welle kupplungsseitig auf die erforderliche Länge gesägt, die Wellenschutzkappe des Getriebemotors entfernt und die Wellen mit der starren Kupplung zusammengesteckt. Der Stift dient als Anschlag in der Kupplung. Die Welle wird mit den Sicherungsringen im Radblock fixiert.

*Die Wellen sind kundenseitig bei der Montage abzusägen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 48025784

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
785,65736,55

Radblock-Größe200
für Abstand * bis [mm]2900
Wellen-Ø [mm]35
Wellenlänge ca. [mm]2515
Gewicht [kg]18,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn