Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 6003-ZZ-C3-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,552,21,961,791,641,521,411,24

d [mm]17
D [mm]35
B [mm]10
Ausführungbeidseitig Deckscheiben
Tragzahl dyn. C [kN]6,00
Tragzahl stat. C0 [kN]3,25
Grenz-Drehzahl [min-1]21.000
Gewicht [g]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn