Single row deep groove radial ball bearings

Material: Bearing steel.

- Standard ball bearings in premium-quality.
- Most common bearing type.
- Usable for high speed.
- Insensitive in use and maintenance.
- On choice: Open, with friction-free metal shields 2Z (= ZZ).
or with contacting rubber seals 2RS1 / 2RSH.

Temperature range: -30°C to +90°C (caused by type of lubrication), short-term up to +110°C.

Other versions or other bearing types on request.

Service:

Catalog page

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

At Stock: yes

Article ID: 6004-SKF

Scale price in EUR per PCS:

15102550100250500
5,415,214,924,624,223,933,733,44

d [mm]20
D [mm]42
B [mm]12
Ausführungoffen
Tragzahl dyn. C [kN]9,95
Tragzahl stat. C0 [kN]5
Grenz-Drehzahl [min-1]24.000
Gewicht [g]69

zum Produkt