Single row deep groove radial ball bearings

Material: Bearing steel.

- Standard ball bearings in premium-quality.
- Most common bearing type.
- Usable for high speed.
- Insensitive in use and maintenance.
- On choice: Open, with friction-free metal shields 2Z (= ZZ).
or with contacting rubber seals 2RS1 / 2RSH.

Temperature range: -30°C to +90°C (caused by type of lubrication), short-term up to +110°C.

Other versions or other bearing types on request.

Service:

Catalog page

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

At Stock: yes

Article ID: 6007-SKF

Scale price in EUR per PCS:

15102550100250500
9,449,18,588,077,386,866,526,01

d [mm]35
D [mm]62
B [mm]14
Ausführungoffen
Tragzahl dyn. C [kN]16,8
Tragzahl stat. C0 [kN]10,2
Grenz-Drehzahl [min-1]15.000
Gewicht [g]160

zum Produkt