Werkstoff: Stahl.

Die MSD-Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen gehärteten Stahlhülse, die mit einem speziellen Druckmedium gefüllt ist, einem Dichtring, einem Kolben sowie einem Druckflansch und Anzugsschrauben. Werden die Schrauben angezogen, expandieren die Hülsen gleichförmig gegen Welle und Nabe und bewirken eine feste Verbindung. Beim Lösen der Schrauben geht die Buchse in ihren Ursprungszustand zurück und kann leicht demontiert werden. Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,03 - 0,06 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.

Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8 - k6. Nabe H7. Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61524500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
244,96233,03225,01

d [mm]45
D [mm]59
D1 [mm]77
L [mm]69
L1 [mm]49
L2 [mm]75
Übertragbares Drehmoment T [Nm]1290
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]57,3
PW [N/mm²]90
PN [N/mm²]70
Schraubenanzahl [Stück]6
Schraubengröße [DIN 912, 12.9]M 6
Anzugsmoment TA [Nm]13
Gewicht [kg]0,71

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn