Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=300mm für 524.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61551325

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,2820,4918,6516,7914,913,9813,5213,06

d [mm]25
D [mm]50
L [mm]45
A [mm]-
L1 [mm]39
L2 [mm]51
T [Nm]900
Fax [kN]70
PW [N/mm²]245
PN [N/mm²]122
Schrauben 12.9 [Anz. x Größe]6 x M6
TA [Nm]17
Gewicht [kg]0,50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn