Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61557070

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
52,7148,9443,2837,6433,7830,1228,1527,21

d [mm]70
D [mm]110
L1 [mm]40
A [mm]46
L [mm]61
L2 [mm]71
Übertragbares Drehmoment T [Nm]7700
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]220
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]209
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]133
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]8 x M10 x 35
Anzugsmoment TA [Nm]83
Gewicht [kg]2,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn