Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61560800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,0713,1311,7110,319,388,457,496,59

d [mm]8
D [mm]15
L [mm]25
A [mm]22
L1 [mm]12
L2 [mm]29
D1 [mm]27
Übertragbares Drehmoment T [Nm]29
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]7
Pw [N/mm²]207
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]111
Schrauben [DIN 912, 12.9]3 x M4
Anzugsmoment TA [Nm]5
Gewicht [kg]0,07

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn