Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für geringere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 10 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61599409

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
74,5572,0659,1253,6750,346,98

d [mm]9
D [mm]20
L [mm]13
L1 [mm]12,5
L2 ges. [mm]15,5
Übertragbares Drehmoment T [Nm]6
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]1,2
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]37
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]17
Schrauben (DIN 912, A2-70)M2,5 x 12
Anzugsmoment TA [Nm]0,5
Schraubenanzahl [Stück]4
Gewicht [kg]0,02

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn