Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61801-2RS1-SKF
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,18 | 18,49 | 17,43 | 16,39 | 15 | 13,93 | 13,45 | 12,48 |
12 |
21 |
5 |
beidseitig abgedichtet |
1,43 |
0,67 |
20.000 |
6,3 |