Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 625-2RS-C3-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,471,241,121,020,950,870,80,7

d [mm]5
D [mm]16
B [mm]5
Ausführungbeidseitig abgedichtet
Tragzahl dyn. C [kN]1,73
Tragzahl stat. C0 [kN]0,67
Grenz-Drehzahl [min-1]25.000
Gewicht [g]4,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn