Single row deep groove radial ball bearings

Material: Bearing steel.

- Standard ball bearings in premium-quality.
- Most common bearing type.
- Usable for high speed.
- Insensitive in use and maintenance.
- On choice: Open, with friction-free metal shields 2Z (= ZZ).
or with contacting rubber seals 2RS1 / 2RSH.

Temperature range: -30°C to +90°C (caused by type of lubrication), short-term up to +110°C.

Other versions or other bearing types on request.

Service:

Catalog page

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

At Stock: yes

Article ID: 6306-2Z-SKF

Scale price in EUR per PCS:

15102550100250500
14,8214,2813,4712,6611,5910,7710,239,43

d [mm]30
D [mm]72
B [mm]19
Ausführungbeidseitig Deckscheiben
Tragzahl dyn. C [kN]29,6
Tragzahl stat. C0 [kN]16
Grenz-Drehzahl [min-1]11.000
Gewicht [g]350

zum Produkt