Single row deep groove radial ball bearings

Material: Bearing steel.

- Standard ball bearings in premium-quality.
- Most common bearing type.
- Usable for high speed.
- Insensitive in use and maintenance.
- On choice: Open, with friction-free metal shields 2Z (= ZZ).
or with contacting rubber seals 2RS1 / 2RSH.

Temperature range: -30°C to +90°C (caused by type of lubrication), short-term up to +110°C.

Other versions or other bearing types on request.

Service:

Catalog page

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

At Stock: yes

Article ID: 6310-2RS1-SKF

Scale price in EUR per PCS:

15102550100250500
53,2451,348,445,541,6238,7236,7833,88

d [mm]50
D [mm]110
B [mm]27
Ausführungbeidseitig abgedichtet
Tragzahl dyn. C [kN]65
Tragzahl stat. C0 [kN]38
Grenz-Drehzahl [min-1]4.300
Gewicht [g]1050

zum Produkt