Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid® G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63255606

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,896,165,565,084,473,87

Gewinde [Ausführung]rechts
dE10 [mm]6
B [mm]9
C1 [mm]7
d2 [mm]20
h1 [mm]30
l3 [mm]13,5
Gewinde GM6
W [mm]SW10
Kippwinkel [Grad]40
Tragzahl radial statisch [N]700
Tragzahl axial statisch [N]150
Gewicht [g]4,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn