Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1.
- DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
- Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit Schmierbohrung).
- Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
- Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
- Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63322000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
20,39 | 19,25 | 18,13 | 17 | 16,42 | 15,84 | 14,73 |