Werkstoff: Gelenkkugel und Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt.
Lagerschale gesprengt.
- DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
- Nachschmierbar (ab Größe 15mm über Schmierbohrung).
- Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
- Für Einsatz bei hohen, wechselseitigen Belastungen.
- Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63360600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,93 | 5,68 | 5,36 | 4,75 | 4,14 | 3,57 | 2,97 |