Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. Außenring Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form).
  • Nachschmierbar über Schmierbohrung.
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei höheren Drehzahlen, Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.
  • Mit Außenring (größerer Außendurchmesser als Reihe G und G..D).




Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 63399008

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
23,2322,0820,9219,7818,617,42

dH7 [mm]8
B+0/-0,12 [mm]12
C+0/-0,24 [mm]9
DA+0/-0,012 [mm]22
d1 [mm]10,4
Kippwinkel Alpha [Grad]14
Gewicht [g]23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn