Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4125 (ab Größe 45 aus Edelstahl 1.4112), gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Edelstahl 1.4571 (V4A) mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63399706

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
16,8315,9815,1414,313,4812,62

d [mm]6
B [mm]6
C [mm]4
D [mm]14
d1 [mm]8,0
dK [mm]10
Kippwinkel Alpha [Grad]13
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn