Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
-
Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
Einbaubreite.
-
Stahl auf PTFE-Gewebe.
-
Wartungsfrei.
-
Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63468000
Staffelpreis in EUR pro STK:
rechts |
80 |
55 |
47 |
180 |
105 |
270 |
140 |
M64x4 |
4,0 |
6 |
12000 |