Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63750900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,677,126,596,296,025,755,224,66

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]10 x 20
a [mm]20
b [mm]10
d1 [mm]10
d2 [mm]M10
Gewindesteigung [mm]1,5
g [mm]20
I1 ±0,5 [mm]69
l2 [mm]57
Fzul. [N]10208
Gewicht [g]68

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn