Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64341600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,7914,3913,7213,3412,9711,8311,1

Gewinde d [mm]Tr. 16 x 4
h [mm]32
A [mm]36
Gewicht [kg]0,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn