Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO-Reihe 1. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640212

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
22,1920,4118,6416,8615,0814,2113,32

da [mm]12
A [mm]15
H±0,02 [mm]17
H1 [mm]30
H2 [mm]21,5
J [mm]64
L [mm]80
L1±0,02 [mm]40
N* [mm]6,6
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn