Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO-Reihe 1. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640230

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
54,6750,345,9341,5537,1834,9932,81

da [mm]30
A [mm]20
H±0,02 [mm]31
H1 [mm]56
H2 [mm]42,5
J [mm]125
L [mm]146
L1±0,02 [mm]80
N* [mm]11
Gewicht [g]320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn