Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640725

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
25,5922,7420,217,0614,2211,36

da [mm]25
A [mm]25
H+/-0,02 [mm]35
H2 [mm]58
H4 [mm]9
J [mm]60
L [mm]74
L1 +/-0,05 [mm]37
L2 [mm]38
N1 [mm]6,6
Klemmschraube [DIN 912]M5
sw [mm]4
Gewicht [g]130

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn