Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640730

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
30,3823,921,7117,3615,2213,03

da [mm]30
A [mm]28
H+/-0,02 [mm]40
H2 [mm]68
H4 [mm]10
J [mm]68
L [mm]84
L1 +/-0,05 [mm]42
L2 [mm]45
N1 [mm]9
Klemmschraube [DIN 912]M6
sw [mm] 5
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn