Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64651601

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
73,167168,8766,7164,5762,4160,26

Fw [mm]16
D [mm]26
A [mm]22
A1 [mm]34,5
H ±0,1 [mm]35
H1 [mm]22
H2 [mm]7
J1 [mm]46
J2 [mm]40
J3 [mm]26
L [mm]56
N1 [mm]4,3
N2 [mm]5,3
E [mm]10,4
Winkel Alpha [°]78
Gewicht [g]44
pass. Kugelbuchsen646 016 01
pass. Kugelbuchsen646 116 01
pass. Gleitbuchsen646 216 01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn