Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64652001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
81,0878,7376,3173,9371,5569,1866,76

Fw [mm]20
D [mm]32
A [mm]28
A1 [mm]41
H ±0,1 [mm]42
H1 [mm]25
H2 [mm]8
J1 [mm]58
J2 [mm]45
J3 [mm]32
L [mm]70
N1 [mm]4,3
N2 [mm]6,4
E [mm]10,8
Winkel Alpha [°]60
Gewicht [g]88
pass. Kugelbuchsen646 020 01
pass. Kugelbuchsen646 120 01
pass. Gleitbuchsen646 220 01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn