Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64652501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
100,6697,794,791,7588,885,8382,87

Fw [mm]25
D [mm]40
A [mm]40
A1 [mm]52
H ±0,1 [mm]51
H1 [mm]30
H2 [mm]10
J1 [mm]68
J2 [mm]60
J3 [mm]40
L [mm]80
N1 [mm]5,3
N2 [mm]6,4
E [mm]13,2
Winkel Alpha [°]60
Gewicht [g]180
pass. Kugelbuchsen646 025 01
pass. Kugelbuchsen646 125 01
pass. Gleitbuchsen646 225 01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn