Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64653000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
56,9255,2453,5751,950,2348,5646,9

Fw [mm]30
D [mm]47
A [mm]48
A1 [mm]59
H [mm]67
H1 ±0,1 [mm]35
H2 [mm]10
J1 [mm]76
J2 [mm]68
J3 [mm]45
L [mm]88
N1 [mm]6,4
N2 [mm]6,4
Gewicht [g]300
pass. Kugelbuchsen646 030 00
pass. Kugelbuchsen646 130 00
pass. Gleitbuchsen646 230 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 447 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn