Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64653001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
116,85113,38109,93106,5103,0899,6596,22

Fw [mm]30
D [mm]47
A [mm]48
A1 [mm]59
H ±0,1 [mm]60
H1 [mm]35
H2 [mm]10
J1 [mm]76
J2 [mm]68
J3 [mm]45
L [mm]88
N1 [mm]6,4
N2 [mm]6,4
E [mm]14,2
Winkel Alpha [°]50
Gewicht [g]260
pass. Kugelbuchsen646 030 01
pass. Kugelbuchsen646 130 01
pass. Gleitbuchsen646 230 01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn