Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64850200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
41,3840,5437,2834,0630,8124,4420,9

Profil Bezeichnung [mm]KN 11 x 14
ØA DIN ISO 2768 m [mm]42
ØB DIN ISO 2768 m [mm]28
ØB1 DIN 74 m [mm]4,5
Ø C H7 [mm]20
Ø F h8 [mm]20
Ø d H7 [mm]11
E DIN ISO 2768 [mm]8
h DIN ISO 2768 [mm]3
L DIN ISO 2768 [mm]35
Gewicht [kg]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn