Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64855500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
86,7279,1571,8467,9153,2945,1942,46

Profil Bezeichnung [mm]KN 16 x 20
ØA DIN ISO 2768 m [mm]52
ØB DIN ISO 2768 m [mm]38
ØB1 DIN 74 m [mm]5,5
Ø C H7 [mm]25
Ø F h8 [mm]28
Ø d H7 [mm]16
E DIN ISO 2768 [mm]10
h DIN ISO 2768 [mm]3
L DIN ISO 2768 [mm]40
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn