Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:
-
Typ 2109
-
Typ 2132
-
Typ 3732
-
Typ 3832
-
Typ 3832 DO
-
Typ 3232 SC
-
Typ 3832 HDSC
Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene
Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64902050
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,28 | 8,3 | 6,98 | 6,29 | 5,65 | 5,32 | 5,06 |
verzinkt |
500 |
500 |
|
386,6 |
450 |
225 |
189,4 |
0,48 |