Werkstoff: Schienenteile: Aluminium. Kugelkäfige und
Kugeln: Edelstahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
-
Nutzungsdauer 40.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Tragkraft wurde
mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.
Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904545
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
128,63 | 114,84 | 96,48 | 87,27 | 71,75 | 62,39 | 55,32 | 53,4 |
450 |
474 |
160 |
192 |
320 |
352 |
128 |
160 |
48 |
1,11 |