Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Einfach zu montierende Winkel mit Bolzen.
-
Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind
alle Befestungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert
erzielt wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904840
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
206,1 | 184,03 | 154,62 | 139,9 | 125,16 | 117,76 | 103,54 | 92,96 |
400 |
442 |
160 |
192 |
288 |
320 |
277 |
- |
100 |
2,45 |