Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904945

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
83,674,6562,7156,7240,8937,57

Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]487
A [mm]160
B [mm]192
C [mm]320
D [mm]352
E [mm]128
F [mm]160
G [mm]320
H [mm]352
Lastwert / Paar [kg]95
Gewicht / Paar [kg]2,53

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn