Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904950

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
86,9677,6465,2459,0342,5339,07

Schienenlänge [mm]500
Auszug +/- 3,2 [mm]537
A [mm]192
B [mm]224
C [mm]416
D [mm]448
E [mm]160
F [mm]192
G [mm]-
H [mm]416
Lastwert / Paar [kg]100
Gewicht / Paar [kg]2,81

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn