Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen, besonders geeignet für Tastaturauszüge.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung in geschlossener Position und Aushalterung in ausgezogener Position.
  • Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen.
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Ausführung wahlweise hell verzinkt oder schwarz verzinkt.
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 50.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis 70°C.
Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64906245

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
39,9935,430,3727,1922,4321,06

Ausführunghell verzinkt
Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]331
A [mm]128
B [mm]224
C [mm]-
D [mm]-
E [mm]392
F [mm]215,9
Lastwert / Paar [kg]30
Gewicht / Paar [kg]1,14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn