Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, schwarz verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter,
verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Schnelltrennung
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
-
Ausführung schwarz verzinkt.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
HinweisEmpfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64911030
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
20,16 | 18,01 | 15,14 | 13,66 | 10,63 | 9,54 | 8,63 | 8,13 |
schwarz |
300 |
205 |
96 |
- |
- |
- |
- |
242 |
224 |
- |
- |
50 / 35 |
0,52 |