Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64944435

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
63,9756,6348,6243,4837,6636,4

Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]245
A [mm]96
B [mm]128
C [mm]256
D [mm]288
Lastwert / Paar [kg]63 / 57
Gewicht / Paar [kg]0,64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn