Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ohne Stiftloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399708

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,458,087,286,746,195,384,834,3

d1 [mm]M8
d2 [mm]30
d3 [mm]20
d4 [mm]24
h [mm]17
k [mm]12
t [mm]7
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn