Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Präzise gedreht. Gewinde gerollt. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben. Die Edelstahlausführung ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65499404

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,288,658,076,816,195,564,964,84

d1 [mm]M5
l1 [mm]50
l2 [mm]32
d2 H7 [mm]5
d3 [mm]12
s -0,2 [mm]6
Gewicht [g]9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn