Werkstoff: 1.4301 (V2A).
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.
* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65599508
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,41 | 1,34 | 1,2 | 1,07 | 0,95 | 0,86 | 0,79 | 0,71 |
9,6 |
17 |
14,5 |
3,5 |
5,6 |
M8 |
12 |
3,8 |
65599408 |