Werkstoff: Grauguss. Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66029800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
18,7617,0416,215,3514,4713,6212,811,91

d1 [mm]100
d2 [mm]M 20
d4 [mm]32
h1 [mm]65
h3 [mm]38
t1 [mm]36
Gewicht [g]715

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn