Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA). Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, brüniert. Schraube: Stahl Festigkeit 8.8, brüniert.
Vorteile des Axiallagers:
• Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße, durch Verringerung der Flächenreibung.
• Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
• Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66068001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
24,3323,0422,4121,7920,47

d1 [mm]80
d2 [mm]M12
l [mm]30
d3 [mm]35
h1 [mm]54
h2 [mm]34
Gewicht [g]258

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn