Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt, Buchse Messing.

Ausführung C = mit Sackloch d2.

Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch d3.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66167002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,0710,349,228,147,366,826,315,7

AusführungE
d1 [mm]70
d2 Ausf. C [mm]-
d3 Ausf. E [mm]M14
d4 [mm]24
h1 [mm]38
h2 [mm]18,5
t1 min. [mm]-
t2 [mm]20
Gewicht [g]73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn