Werkstoff: GKAlSi7Cu3, poliert.
Ausführung E: mit Gewinde-Sacklock.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66175000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,914,6512,6811,4410,8110,179,538,91

d1 [mm]50
d2 [mm]M 10
h1 [mm]34
h3 [mm]17
d4 [mm]18
Gewicht [g]65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn